3/8 N RL


Burada görmediğiniz bir konfigürasyon mu arıyorsunuz? İletişim


3/8 N RL
60 Case İnç

60 Case , 0.375 in Çap, İğneli Rulman, Karbon Çelik veya AI60 Rockwell C Min.

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$173.71 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Özel Uzunluk:

Min: 1.0 in  Max: 166.0 in  Tolerance +/- 0.03125

Özel İşleme

Özel uzunluk (sola) gerekli.


  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 0.3750
[ToleranceValues] 0.3750/0.3748 in

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Seçenek Yok
Materyal, Mil 1566 Karbon Çelik
Yüzey Kaplaması 8 Ra mikroinç Maks
Tolerans Sınıfı Class N
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,001, Kümülatif (.002 inç TIR)
Uzunluk 4.216 mm / 166 in
Çap 10 mm / 0,375 in
Ağırlık 0,031 lb
Kutu Derinliği, Minimum 0,686 mm / 0,027 in
Yuvarlaklık 0,00127 mm / 0,00005 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?